Ajustes de direcciones IP
La interfaz PROFINET tiene en el estado de entrega los siguientes ajustes de dirección IP:
- Dirección IP: 0.0.0.0
- Máscara de subred: 0.0.0.0
- Pasarela estándar: 0.0.0.0
Con estos ajustes de dirección IP no es posible una puesta en marcha directa mediante Ethernet y MOVISUITE®.
Los ajustes de dirección IP válidos solo se pueden asignar como sigue bien durante la primera puesta en marcha o bien tras un restablecimiento del estado de entrega del variador (grupo de parámetros [Ajustes básicos] > [Rest. parámetros de unidad]):
- Mediante la conexión del PC de ingeniería a la interfaz de ingeniería del variador, a través de un adaptador de interfaz USM21A
- Mediante la herramienta de ingeniería del PLC (controlador PROFINET), p. ej., TIA Portal
- En MOVISUITE® a partir de la versión V2.31 mediante la herramienta MOVI-C Address Editor. Encontrará la herramienta en [Menú de inicio de Windows] > [SEW].
Tan pronto como los ajustes de dirección IP sean válidos, también podrá accederse al variador mediante Ethernet con MOVISUITE®.