Configurações de endereço IP
No estado de fornecimento, a interface PROFINET possui as seguintes configurações de endereço IP:
- Endereço IP: 0.0.0.0
- Máscara de sub-rede: 0.0.0.0
- Gateway padrão: 0.0.0.0
A colocação em operação direta via Ethernet e MOVISUITE® não é possível com estas configurações de endereço IP.
As configurações válidas do endereço IP só podem ser atribuídas da seguinte maneira durante a colocação em operação inicial ou após o reset do conversor para o estado de fornecimento (grupo de parâmetros [ajustes básicos] > [Redefinir parâmetros da unidade]):
- através da conexão do PC de engenharia à interface de engenharia do conversor por meio de um conversor de interface USM21A
- através da ferramenta de engenharia do CLP (controlador PROFINET), por ex., TIA Portal
- no MOVISUITE® a partir da versão V2.31 usando a ferramenta MOVI-C Address Editor. Você pode encontrar a ferramenta em [menu Iniciar do Windows] > [SEW].
Assim que as configurações de endereço IP estiverem válidas, o conversor também pode ser acessado via Ethernet com MOVISUITE®.