PROFINET Shared Device

As unidades suportam apenas a função Shared Device em blocos para todos os módulos de dados do processo padrão e para todos os módulos de dados do processo seguros.

Por exemplo, todos os módulos de dados do processo padrão podem ser atribuídos ao controle padrão de nível superior (CPU 2) e todos os módulos de dados do processo seguros podem ser atribuídos ao controle de segurança de nível superior (CPU 1).

Não é possível uma atribuição mista de módulos de dados do processo padrão e módulos de dados do processo seguros.

A função Shared Device é suportada dependendo do tipo de unidade:

Unidade

Função de suporte

MOVIDRIVE® technology
MDX../CFN21A/

Sim

MOVITRAC® advanced
MCX../CFN/..

Sim

Conversor de frequência descentralizado na
variante de comunicação DFC..A

Sim

Conversor de frequência descentralizado na
variante de comunicação DFC..B

Não