Nombre de unidad PROFINET
En un proyecto MOVISUITE®, puede asignar un nombre al variador.

En el proyecto MOVISUITE®, la unidad se muestra bajo este nombre. El nombre de unidad MOVISUITE® se utiliza de forma estándar también como nombre de unidad PROFINET.
A partir de la siguiente versión de software y de las siguientes versiones de firmware puede asignar nombres de unidad MOVISUITE® y nombres de unidad PROFINET distintos:
Software/Unidad | Versión (software/firmware) |
|---|---|
MOVISUITE® | V2.40 |
MOVIDRIVE® technology MDX.. | Variador: V10.00 Opción de bus de campo: V6.00 |
MOVITRAC® advanced MCX.. | Variador: V10.00 Opción de bus de campo: V6.00 |
Variador de frecuencia descentralizado | Variador: V10.00 Opción de bus de campo: V6.00 |
La vinculación fija del nombre de unidad MOVISUITE® y del nombre de unidad PROFINET se puede cancelar en [Propiedades de la unidad] > [Comunicación] > [Bus de campo]. De este modo, se puede elegir libremente el nombre de unidad MOVISUITE® y cambiarlo sin que ello influya en la comunicación PROFINET.

Asegúrese de que el nombre de unidad PROFINETen el proyecto MOVISUITE® es idéntico al nombre de unidad PROFINET que asigna al variador en la herramienta de ingeniería del PLC (p. ej., TIA Portal). Si el variador tiene diferentes nombres de dispositivo PROFINET en las dos herramientas, se emite un fallo de bus.
AVISO

Para que el nombre de unidad del variador tenga tanto conformidad PROFINET como conformidad IEC61131, SEW‑EURODRIVE recomienda asignar un nombre de unidad que cumpla los siguientes requisitos:
- El nombre de la unidad no puede empezar con un número. El primer carácter deberá ser una letra.
- El nombre de la unidad no puede contener espacios en blanco o caracteres de control como guión, guión bajo, punto, dos puntos, coma, barra oblicua, barra invertida.
- Si el proyecto MOVISUITE® se importa en TIA Portal, TIA Portal convierte el nombre de la unidad conforme a su propio algoritmo interno. Un nombre de unidad conforme a las convenciones de denominación permite que el variador aparezca en las diferentes herramientas con el mismo nombre de unidad.
- Si no fuera posible un nombre de unidad conforme a las convenciones de denominación, elija un nombre conforme con PROFINET. La conformidad con IEC61131 es establecida en este caso automáticamente por MOVISUITE®.
El nombre de dispositivo PROFINET se conserva cuando se restablece el estado de entrega. Puede restablecer el estado de entrega en MOVISUITE® mediante el botón "Estado de entrega" en el grupo de parámetros [Ajustes básicos] > [Rest. parámetros de unidad].