Accès ingénierie des variateurs de vitesse

Le tableau suivant montre les possibilités d'accès, depuis un PC d'ingénierie, aux différents variateurs de vitesse.

Liaison : via l'interface Ethernet du PC

Raccordement sur l'appareil

Appareil

Câble de liaison Ethernet RJ45/RJ45 industriel

X40/X41
X30 IN/X30 OUT
Connecteur RJ45

  • MDX..
  • MCX91A-..-T00/CFN

Câble de liaison Ethernet RJ45/M12 industriel

X4233_1/X4233_2
Connecteur M12, 4 pôles, femelle, détrompage D

...DFC.0..

Câble de liaison Ethernet RJ45/mini E/S, industriel

X42/X43
Mini-connecteurs E/S

...DFC.1..

Liaison : via l'interface USB du PC

Raccordement sur l'appareil

Appareil

Câble
PC – USM21A

Convertisseur de signaux

Câble
USM21 – Appareil

Câble de liaison USB‑2.0Compris dans la livraison du convertisseur de signaux

USM21A

Référence 28231449

Câble de liaison RJ10/RJ10Compris dans la livraison du convertisseur de signaux

X31
Connecteur femelle RJ10

... DFC..

Câble de liaison RJ10/M12,
Référence 28111680

X4142
M12-SPEEDCON,
5 pôles, femelle, détrompage B

  • ... DFC..Connecteur disponible en option
  • MMF3..Connecteur disponible en option

Câble de liaison RJ10/Sub-D,
Référence 18123864

X32
Connecteur Sub-D, 9 pôles, mâle

  • MDX technology
  • MCX..Liaison via adaptateur de module de diagnostic CDM11A
  • MMF3..Connecteur disponible en option

Liaison : via l'interface USB du PC

Raccordement sur l'appareil

Appareil

Câble
PC – CBG..A

Console

Câble
CBG..A – Appareil

Câble de liaison USB‑A/Mini-B USB 2.0
Référence 25643517

  • CBG11A
    Référence 28233646
  • CBG21A
    Référence 28238133
  • CBG22A
    Référence 28277554

Câble de liaison D‑Sub/RJ10
Référence 28117832

X31
Connecteur RJ10

... DFC..

Câble de liaison D‑Sub/M12,
référence : 28117840

X4142
M12-SPEEDCON,
5 pôles, femelle, détrompage B

  • ... DFC..Connecteur disponible en option
  • MMF3..Connecteur disponible en option

Enfiché directementOu dans un cadre de fixation COG11A avec câble de liaison UKS11A (CBG11A et CBG21A) ou UKS52A (CBG22A)

X32
Connecteur Sub-D, 9 pôles, mâle

  • MDX technology
  • MCX..Liaison via adaptateur de module de diagnostic CDM11A
  • MMF3..Connecteur disponible en option