变频器的工程设计访问
下表显示了通过工程设计计算机访问不同变频器的可能性。
连接:通过计算机的以太网接口 | 设备上的接口 | 设备 | ||
|---|---|---|---|---|
以太网连接电缆RJ45/RJ45,工业用途 | X40/X41 |
| ||
以太网连接电缆RJ45/M12,工业用途 | X4233_1/X4233_2 | ...DFC.0.. | ||
以太网连接电缆RJ45/Mini IO,工业用途 | X42/X43 | ...DFC.1.. | ||
连接:通过计算机的USB接口 | 设备上的接口 | 设备 | ||
|---|---|---|---|---|
电缆 | 接口适配器 | 电缆 | ||
USB‑2.0连接电缆包含在接口适配器的供货范围内 | USM21A 部件号: 28231449 | 连接电缆RJ10/RJ10包含在接口适配器的供货范围内 | X31 | ... DFC.. |
连接电缆RJ10/M12, | X4142 |
| ||
连接电缆RJ10/D‑Sub, | X32 |
| ||
连接:通过计算机的USB接口 | 设备上的接口 | 设备 | ||
|---|---|---|---|---|
电缆 | 操作面板 | 电缆 | ||
连接电缆USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B |
| 连接电缆D‑Sub/RJ10, | X31 | ... DFC.. |
连接电缆D‑Sub/M12, | X4142 |
| ||
直接插入或在带连接电缆UKS11A(CBG11A和CBG21A)或UKS52A (CBG22A)的门安装架COG11A中 | X32 |
| ||