Acessos de engenharia aos conversores

A tabela a seguir exibe as opções de acesso de um PC de engenharia para os diferentes conversores.

Conexão: via interface Ethernet do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45, adequado para uso industrial

Conector X40/X41
X30 IN/X30 OUT
RJ45

  • MDX..
  • MCX91A-..-T00/CFN

Cabo de conexão Ethernet RJ45/M12, adequado para uso industrial

Conector X4233_1/X4233_2
M12, 4 polos, fêmea, codificação em D

...DFC.0..

Cabo de conexão Ethernet RJ45/Mini IO, adequado para uso industrial

Conector X42/X43
Mini-IO

...DFC.1..

Conexão: via interface USB do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo
PC – USM21A

Conversor de interface

Cabo
USM21 – Unidade

Cabo de conexão USB‑2.0Incluído no escopo de fornecimento do conversor de interface

USM21A

Código: 28231449

Cabo de conexão RJ10/RJ10Incluído no escopo de fornecimento do conversor de interface

Contato fêmea X31
RJ10

... DFC..

Cabo de conexão RJ10/M12,
código: 28111680

X4142
M12-SPEEDCON,
5 polos, fêmea, codificação em B

  • ... DFC..Conector disponível opcionalmente
  • MMF3..Conector disponível opcionalmente

Cabo de conexão RJ10/D‑Sub,
código: 18123864

Conector X32
D‑Sub, 9 polos, macho

  • MDX technology
  • MCX..Conexão através do adaptador de diagnóstico CDM11A
  • MMF3..Conector disponível opcionalmente

Conexão: via interface USB do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo
PC – CBG..A

Painel de operação

Cabo
CBG..A – Unidade

Cabo de conexão USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B
Código: 25643517

  • CBG11A
    Código: 28233646
  • CBG21A
    Código: 28238133
  • CBG22A
    Código: 28277554

Cabo de conexão D‑Sub/RJ10
Código: 28117832

Conector X31
RJ10

... DFC..

Cabo de conexão D‑Sub/M12,
Código: 28117840

X4142
M12-SPEEDCON,
5 polos, fêmea, codificação em B

  • ... DFC..Conector disponível opcionalmente
  • MMF3..Conector disponível opcionalmente

Encaixe diretoou em uma estrutura de montagem da porta COG11A com cabo de conexão UKS11A (CBG11A e CBG21A) ou UKS52A (CBG22A)

Conector X32
D‑Sub, 9 polos, macho

  • MDX technology
  • MCX..Conexão através do adaptador de diagnóstico CDM11A
  • MMF3..Conector disponível opcionalmente