Accesos de ingeniería de los variadores

La tabla siguiente muestra las posibilidades de acceso desde un PC de ingeniería a los diferentes variadores.

Conexión: A través de la interfaz Ethernet del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45, industrial

Conector enchufable X40/X41
X30 IN/X30 OUT
RJ45

  • MDX..
  • MCX91A-..-T00/CFN

Cable de conexión Ethernet RJ45/M12, industrial

Conector enchufable X4233_1/X4233_2
M12, 4 polos, hembra, codificación D

...DFC.0..

Cable de conexión Ethernet RJ45/Mini IO, industrial

Conector enchufable X42/X43
Mini‑IO

...DFC.1..

Conexión: A través del puerto USB del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable
PC – USM21A

Adaptador de interfaz

Cable
USM21 – unidad

Cable de conexión USB 2.0Incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz

USM21A

Ref. de pieza: 28231449

Cable de conexión RJ10/RJ10Incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz

Contacto hembra X31
RJ10

... DFC..

Cable de conexión RJ10/M12,
ref. de pieza: 28111680

X4142
M12-SPEEDCON,
5 polos, hembra, codificado en B

  • ... DFC..Conector enchufable disponible opcionalmente
  • MMF3..Conector enchufable disponible opcionalmente

Cable de conexión RJ10/D-sub,
ref. de pieza: 18123864

X32
Conector D-sub, 9 polos, macho

  • MDX technology
  • MCX..Conexión mediante adaptador de diagnóstico CDM11A
  • MMF3..Conector enchufable disponible opcionalmente

Conexión: A través del puerto USB del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable
PC – CBG..A

Consola de programación

Cable
CBG..A – unidad

Cable de conexión USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B
ref. de pieza: 25643517

  • CBG11A
    ref. de pieza: 28233646
  • CBG21A
    ref. de pieza: 28238133
  • CBG22A
    ref. de pieza: 28277554

Cable de conexión D‑Sub/RJ10
ref. de pieza: 28117832

X31
conector enchufable RJ10

... DFC..

Cable de conexión D‑Sub/M12,
ref. de pieza: 28117840

X4142
M12-SPEEDCON,
5 polos, hembra, codificado en B

  • ... DFC..Conector enchufable disponible opcionalmente
  • MMF3..Conector enchufable disponible opcionalmente

Enchufado directamenteO en un marco de montaje de puerta COG11A con cable de conexión UKS11A (CBG11A y CBG21A) o UKS52A (CBG22A)

X32
Conector D-sub, 9 polos, macho

  • MDX technology
  • MCX..Conexión mediante adaptador de diagnóstico CDM11A
  • MMF3..Conector enchufable disponible opcionalmente