Engineering-Zugänge der Umrichter

Die folgende Tabelle zeigt die Zugangsmöglichkeiten von einem Engineering-PC zu den verschiedenen Umrichter.

Verbindung: Über Ethernet-Schnittstelle des PCs

Anschluss am Gerät

Gerät

Ethernet-Verbindungskabel RJ45/RJ45, industrietauglich

X40/X41
X30 IN/X30 OUT
RJ45‑Steckverbinder

  • MDX..
  • MCX91A-..-T00/CFN

Ethernet-Verbindungskabel RJ45/M12, industrietauglich

X4233_1/X4233_2
M12‑Steckverbinder, 4‑polig, female, D‑codiert

...DFC.0..

Ethernet-Verbindungskabel RJ45/Mini IO, industrietauglich

X42/X43
Mini‑IO-Steckverbinder

...DFC.1..

Verbindung: Über USB-Schnittstelle des PCs

Anschluss am Gerät

Gerät

Kabel
PC – USM21A

Schnittstellenumsetzer

Kabel
USM21 – Gerät

USB‑2.0-Verbindungskabelim Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten

USM21A

Sachnummer: 28231449

Verbindungskabel RJ10/RJ10im Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten

X31
RJ10‑Buchse

... DFC..

Verbindungskabel RJ10/M12,
Sachnummer: 28111680

X4142
M12-SPEEDCON,
5-polig, female, B-codiert

  • ... DFC..Steckverbinder optional verfügbar
  • MMF3..Steckverbinder optional verfügbar

Verbindungskabel RJ10/D‑Sub,
Sachnummer: 18123864

X32
D‑Sub-Steckverbinder, 9‑polig, male

  • MDX technology
  • MCX..Verbindung über Diagnoseadapter CDM11A
  • MMF3..Steckverbinder optional verfügbar

Verbindung: Über USB-Schnittstelle des PCs

Anschluss am Gerät

Gerät

Kabel
PC – CBG..A

Bediengerät

Kabel
CBG..A – Gerät

Verbindungskabel USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B
Sachnummer: 25643517

  • CBG11A
    Sachnummer: 28233646
  • CBG21A
    Sachnummer: 28238133
  • CBG22A
    Sachnummer: 28277554

Verbindungskabel D‑Sub/RJ10
Sachnummer: 28117832

X31
RJ10‑Steckverbinder

... DFC..

Verbindungskabel D‑Sub/M12,
Sachnummer: 28117840

X4142
M12-SPEEDCON,
5-polig, female, B-codiert

  • ... DFC..Steckverbinder optional verfügbar
  • MMF3..Steckverbinder optional verfügbar

Direkt aufgestecktoder in einem Türeinbaurahmen COG11A mit Verbindungskabel UKS11A (CBG11A und CBG21A) oder UKS52A (CBG22A)

X32
D‑Sub-Steckverbinder, 9‑polig, male

  • MDX technology
  • MCX..Verbindung über Diagnoseadapter CDM11A
  • MMF3..Steckverbinder optional verfügbar