MOVIDRIVE® technology (tarjeta de bus de campo CFN21A)

En el variador MOVIDRIVE® technology se reparten las palabras de datos de proceso según el modelo de ranura PROFINET del siguiente modo:

Ranura

Módulo de datos de proceso

1

Módulo F I/O (4/3 bytes)
para la opción de seguridad MOVISAFE® CSB21A/CSB31A

Módulo F I/O (5/6 bytes)
para la opción de seguridad MOVISAFE® CSS21A/CSS31A/CSA31A (perfil tecnología)

Módulo F I/O (12/5 bytes)
para la opción de seguridad MOVISAFE® CSA31A (perfil sistema)

2

Módulo I/O 01 – 16
número de las palabras de datos de proceso según la configuración de la unidad

Módulo I/O (05 palabras)
p. ej., para el módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive

Módulo I/O (08 palabras)
p. ej., para el módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive