Out
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xConnected | Datentyp - BOOL |
| |
xPowered | Datentyp - BOOL |
| |
xReady | Datentyp - BOOL |
| |
xReferenced | Datentyp - BOOL |
| |
xSetpointActive | Datentyp - BOOL |
| |
xSafeStop | Datentyp - BOOL |
| |
xPositionValid | Datentyp - BOOL |
| |
wDigitalInputs | Datentyp - WORD |
Zustand der digitalen Eingänge HINWEIS: | |
lrActualTorque | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Istdrehmoment (1.0 = 100 % MN) | |
eActualInverterMode | Datentyp - E_INVERTERMODE |
Betriebsart des Umrichters (FCB des Umrichters):
Bibliothek: SEW DeviceHandler Interfaces | |
usiErrorID | Datentyp - USINT |
Fehler-ID | |
usiErrorSubID | Datentyp - USINT |
Sub-Fehler-ID | |
xSimulation | Datentyp - BOOL |
|