Anwenderschnittstelle
Die Anwenderschnittstelle ist im IEC-Programm durch eine Instanz in der globalen Variablenliste SEW_GVL realisiert.
Folgende Grafik zeigt die Schnittstelle im IEC-Editor:

Die Anwenderschnittstelle besteht aus Strukturen, welche die Grundfunktionen der Achse beinhalten und den für das Softwaremodul spezifischen Strukturen "Controller" und "LimitSwitchEvaluation". In Klammern ist jeweils der IEC-Name einer Struktur angegeben.