Energiesparfunktion (EnergySaving)
Die Struktur EnergySaving enthält die Steuer- und Statusvariablen der Energiesparfunktion.
HINWEIS

Die Energiesparfunktion kann nur aktiviert werden, wenn die Achse nicht freigegeben ist. Bei einer Doppelachse dürfen beide Achsen nicht freigegeben sein. Hier schaltet das Steuersignal immer beide Achsen in den Energiesparmodus.
Folgende Steuer- und Statusvariablen stehen zur Verfügung:
Schnittstelle im IEC-Editor