Zugriffsverwaltung
Die Zugriffsverwaltung regelt den Zugriff auf die Anwenderschnittstelle und stellt sicher, dass bei konkurrierenden Zugriffen auf die Achsfunktionen keine Kollisionen entstehen.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
xGetAccessControl | Datentyp - BOOL |
| |
xControlActive | Datentyp - BOOL |
|
Zugriff Anwendungsprogramm
Eine Instanz fordert den Zugriff durch das Setzen von xGetAccessControl auf "TRUE" an. Wenn xControlActive den Wert "TRUE" zurückmeldet, wurde der Zugriff gewährt.

Zugriff Monitor
Wenn parallel zum Anwenderprogramm über einen Monitor im Steuer-Modus auf die Achsfunktion zugegriffen wird, verliert die Anwenderschnittstelle Interface_Achsname ihre Zugriffsberechtigung. xControlActive meldet "FALSE" zurück. Stattdessen erfolgt der Zugriff über die Schnittstelle HMI_Achsname zum Monitor. Hier meldet xControlActive den Wert "TRUE" zurück.