安全技术规定
MOVIMOT® MM..D的安全子功能对设备/机器的安全运行起作用的前提条件是设备/机器的安全功能正确接入一个上级安全功能或安全系统。无论在何种情况下,都必须对设备/机器进行风险分析(例如根据ISO 14121)在调试前,设备/机器制造商须确认达到所需安全要求和安全功能的可靠性。设备/机器制造商以及营运商都有责任确保设备/机器符合现行安全规定。
安全安装和操作MOVIMOT® MM..D设备时,必须遵守以下规定。
这些规定分为如下几部分:
- 允许的设备组合
- 对安装的要求
- 对外部安全控制器的要求
- 对调试的要求
- 对运行的要求
更多的信息