对调试的要求

  • 须对设备/机器的调试进行记录。须对设备/机器的安全功能进行查验。检验(验证)安全功能时必须参考章节限制内对MOVIMOT®安全功能的限制条件。必须根据需要,停止运行可能影响检验结果的非安全部件或组件(如电机制动器)。
  • 安全使用MOVIMOT® MM..D设备时,必须在调试时对断电装置和接线进行检测并作相应记录。
  • 进行调试、功能检查时,必须通过测量来检验各电源(如Safety Power X40、总线模块X29的电源)的配置是否正确。
  • 必须按先后顺序,分别检查所有电位的功能。