Prescriptions concernant la mise en service

  • La mise en service de l'installation / la machine doit être documentée. Les fonctions de sécurité de l'installation / la machine doivent être contrôlées et certifiées. Lors de la validation (vérification de la réalisation) des fonctions de sécurité, tenir compte des restrictions concernant les fonctions de sécurité des MOVIMOT® indiquées au chapitre Restrictions. Le cas échéant, mettre hors service les éléments et composants non relatifs à la sécurité et susceptibles d'influencer la validation (p. ex. le frein moteur).
  • En cas d'utilisation des MOVIMOT® MM..D dans des applications de sécurité, procéder systématiquement, lors de la mise en service, à des tests de fonctionnement du dispositif de coupure, à la vérification du câblage et établir un rapport.
  • Lors de la mise en service ou du contrôle de fonctionnement, vérifier, via une mesure, que l'alimentation en tension correspondante (p. ex. Safety Power X40, alimentation du module de bus X29) est correctement affectée.
  • Le test de fonctionnement est à réaliser individuellement pour chaque potentiel, c'est-à-dire séparément, l'un après l'autre.