Dispositions techniques de sécurité

Les sous-fonctions de sécurité du MOVIMOT® MM..D ne peuvent être implémentées pour le fonctionnement de sécurité de l'installation ou de la machine qu'à condition d'être intégrées correctement dans une fonction de sécurité amont propre à l'application ou dans un système de sécurité. Pour ce faire, le fabricant de l'installation ou de la machine est tenu, dans tous les cas, d'effectuer une analyse des risques spécifique à l'installation ou à la machine (p. ex. selon la norme ISO 14121). Avant la mise en service, le fabricant de l'installation ou de la machine doit valider les exigences en matière de sécurité et les fonctions de sécurité. Le fabricant de l'installation ou de la machine ainsi que l'exploitant sont responsables de la mise en conformité de l'installation ou de la machine avec les dispositions de sécurité en vigueur.

En cas d'installation et d'exploitation du MOVIMOT® MM..D dans des applications de sécurité, les dispositions suivantes doivent obligatoirement être respectées.

Elles sont détaillées dans les paragraphes suivants.

  • Combinaisons d'appareils admissibles
  • Exigences pour l'installation
  • Exigences pour le système de pilotage de sécurité externe
  • Exigences pour la mise en service
  • Exigences concernant l'exploitation