Condições de tecnologia de segurança
As subfunções de segurança do MOVIMOT® MM..D só podem ser utilizadas para a operação segura do sistema/máquina se forem integradas corretamente em uma função de segurança de nível superior e relativa à aplicação ou em um sistema de segurança. Para isso, o fabricante do sistema/máquina tem que realizar uma análise de risco específica para o sistema/máquina (por exemplo, conforme ISO 14121). Antes da colocação em operação, o fabricante do sistema/máquina tem que validar as exigências e funções de segurança necessárias. O fabricante do sistema/máquina e o operador assumem a responsabilidade pelo cumprimento integral das regras de segurança válidas exigidas para o sistema/máquina.
As seguintes condições são obrigatórias para a instalação e a operação do MOVIMOT® MM..D em aplicações relacionadas à segurança.
As condições estão subdivididas nos seguintes capítulos:
- Combinações de unidades aprovadas
- Requisitos para a instalação
- Requisitos para o controlador de segurança externo
- Requisitos para a colocação em operação
- Requisitos para a operação