Requisitos para a colocação em operação

  • A colocação em operação do sistema/máquina tem que ser documentada. Para isso, é necessário verificar e comprovar as funções de segurança do sistema/máquina. Durante a comprovação (verificação) das funções de segurança, observar as restrições sobre as funções de segurança do MOVIMOT® no capítulo Restrições. As peças e os componentes não relacionados à segurança, que influenciam o resultado da verificação (por exemplo, freio do motor), devem ser colocados fora de operação, caso necessário.
  • Para a utilização do MOVIMOT® MM..D em aplicações relacionadas à segurança, é necessário verificar e protocolar o dispositivo de desligamento e a instalação correta durante a colocação em operação.
  • Durante a colocação em operação/teste de função, é necessário verificar a atribuição correta da respectiva fonte de alimentação (por exemplo, safety power X40, alimentação do módulo de bus X29) através da medição.
  • É necessário realizar o teste de função para todos os potenciais consecutivamente, ou seja, um após o outro separadamente.