Requisitos para o controlador de segurança externo

Também é possível utilizar um relé de segurança como alternativa a um controlador de segurança. Os seguintes requisitos são válidos de maneira análoga.

  • Para aplicações relacionadas à segurança até o nível de desempenho "d" conforme a EN ISO 13849-1, o controlador de segurança e todos os demais subsistemas relacionados à segurança têm que ser aprovados pelo menos para o nível de desempenho "d" conforme a EN ISO 13849-1 ou a SIL 2 conforme a EN 61508. Para determinar o nível de desempenho da aplicação completa, é possível utilizar o método descrito na norma EN ISO 13849-1 para a combinação de vários subsistemas relacionados à segurança (sem cálculo de valor PFH). Porém, a SEW‑EURODRIVE recomenda determinar o valor PFH para a aplicação completa. O valor PFH para o MOVIMOT® MM..D é de 0 1/h (exclusão de falhas).
  • Para aplicações relacionadas à segurança até SIL 2 conforme a EN 62061, o controlador de segurança e todos os demais subsistemas relacionados à segurança têm que ser aprovados pelo menos para SIL 2 conforme a EN 61508 ou para o nível de desempenho "d" conforme a EN ISO 13849‑1. Além disso, é necessário determinar a probabilidade de uma falha perigosa (= valor PFH). Para determinar o valor PFH para a aplicação completa é válido o valor PFH do MOVIMOT® = 0 1/h (exclusão de irregularidades).

Aplicação

Requisito para o controlador de segurança

Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1

Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1

SIL 2 conforme a EN 61508

SIL 2 conforme a EN 62061

Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1

SIL 2 conforme a EN 61508

  • A instalação do controlador de segurança deve ser apropriada para a classe de segurança desejada (ver documentação do fabricante). Os circuitos de segurança com MOVIMOT® devem ser desligados em 2 polos.
  • Durante a elaboração do circuito, é imprescindível observar os valores especificados para o controlador de segurança.
  • A capacidade de comutação dos relés de segurança ou das saídas de relé do controlador de segurança deve corresponder no mínimo à corrente de saída máxima limitada permitida para a fonte de alimentação de 24 V.
  • Observar as informações do fabricante no que diz respeito às capacidades de carga dos contatos e aos fusíveis necessários para os contatos de segurança. Se não houver informações do fabricante, os contatos devem ser protegidos por fusíveis com 0.6 vezes o valor nominal da carga máxima de contato especificada pelo fabricante.
  • Para garantir a proteção contra um reinício indesejado de acordo com a DIN EN ISO 14118, os controladores de segurança devem ser concebidos e conectados de tal modo que não haja risco de um simples reset do dispositivo de controle causar um reinício. Um reinício só pode ocorrer após um reset manual do circuito de segurança.
  • A entrada de alimentação de 24 V do conversor MOVIMOT® possui um diodo de proteção contra polaridade incorreta serial e um capacitor do buffer com C = 120 µF. Isso deve ser considerado como carga durante a configuração da saída de comutação.

Exemplo de ligação "Relé de segurança"

A seguinte figura representa a comutação básica de um relé de segurança externo (correspondente aos requisitos acima mencionados) no acionamento MOVIMOT® MM..D. Durante a conexão é necessário observar os dados das folhas de dados de cada fabricante.

[1]

Relé de segurança com aprovação

[2]

Fonte de alimentação de 24 VCC

[3]

Fusíveis de acordo com as recomendações do fabricante do relé de segurança

[4]

Fonte de alimentação de 24 VCC relacionada à segurança

[5]

Botão Reset para reset manual

[6]

Elemento de ativação aprovado para parada de emergência