Requisitos para el control de seguridad externo

Alternativamente, también puede emplear un dispositivo de desconexión de seguridad en lugar de un control de seguridad. Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos.

  • Para las aplicaciones orientadas a la seguridad hasta el Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1, el control de seguridad y todos los demás sistemas parciales de seguridad deben estar autorizados como mínimo para el Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1 o SIL 2 conforme a EN 61508. Para determinar el Performance Level de toda la aplicación, puede emplear el método descrito en la EN ISO 13849-1 para combinar varios sistemas parciales de seguridad (sin cálculo de valor PFH). No obstante, SEW‑EURODRIVE recomienda calcular el valor PFH para la totalidad de la aplicación. El valor PFH para MOVIMOT® MM..D es 0 1/h (exclusión de fallo).
  • Para las aplicaciones orientadas a la seguridad hasta SIL 2 conforme a EN 62061, el control de seguridad y todos los demás sistemas parciales de seguridad deberán estar autorizados como mínimo para SIL 2 conforme a EN 61508 o Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1. Asimismo, deberá determinar la probabilidad de un fallo que conlleve riesgos (valor PFH). Para determinar el valor PFH de toda la aplicación, se aplica el valor PFH para MOVIMOT® = 0 1/h (exclusión de fallo).

Aplicación

Requisito para control de seguridad

Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1

Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1

SIL 2 según EN 61508

SIL 2 según EN 62061

Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1

SIL 2 según EN 61508

  • El cableado del control de seguridad debe ser apto para la clase de seguridad deseada (véase la documentación del fabricante). Los circuitos de seguridad con MOVIMOT® MM..D los debe desconectar mediante 2 polos.
  • Para el diseño de la desconexión, deberá respetar obligatoriamente los valores especificados para el control de seguridad.
  • La capacidad de disparo de los dispositivos de desconexión de seguridad o de las salidas de relé del control de seguridad debe corresponder como mínimo a la corriente de salida máxima limitada permitida para la tensión de alimentación de 24 V.
  • Deberá tener en cuenta las indicaciones del fabricante del control de seguridad en lo que respecta a las cargas de contacto admisibles y las posibles protecciones eléctricas requeridas para los contactos de seguridad. En caso de no existir ninguna indicación del fabricante a este respecto, deberá asegurar los contactos con un valor nominal 0.6 veces superior a la carga de contacto máxima indicada por el fabricante.
  • Para garantizar la protección contra arranques imprevistos estipulada en la norma DIN EN ISO 14118, deberá concebir y conectar los controles de seguridad de forma que el restablecimiento de la unidad de mando no conlleve el rearranque. El rearranque sólo deberá producirse tras un reseteo manual del circuito de seguridad.
  • La entrada de alimentación de 24 V del variador MOVIMOT® tiene un diodo de protección contra polarización errónea, conectado en serie, y un condensador de compensación con C = 120 µF. Debe tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar la salida de conmutación como carga.

Ejemplo de conexión "Dispositivo de desconexión de seguridad"

La siguiente imagen muestra el principio de conexión de un dispositivo de desconexión de seguridad externo (conforme a los requisitos indicados) al accionamiento MOVIMOT® MM..D. Al realizar la conexión, deberá tener en cuenta las indicaciones de las hojas de datos correspondientes del fabricante.

[1]

Dispositivo de desconexión de seguridad con aprobación

[2]

Tensión de alimentación de 24 V CC

[3]

Fusibles conforme a la indicación del fabricante del dispositivo de desconexión de seguridad

[4]

Tensión de alimentación de seguridad de 24 V CC

[5]

Pulsador Reset para efectuar un reseteo manual

[6]

Elemento autorizado para activar la parada de emergencia