Requisitos para la instalación
- Para la conexión entre el distribuidor de campo M.Z.6. y el accionamiento MOVIMOT®, deberá usar solo cables híbridos de SEW‑EURODRIVE.
- Para la conexión entre el distribuidor de campo M.Z.7., M.Z.8., M.Z.9. o el MOVIFIT®-MC y el motor, SEW‑EURODRIVE recomienda los cables híbridos de SEW‑EURODRIVE diseñados especialmente para este fin y ya ensamblados.
- Para la conexión entre el variador MOVIMOT® y el motor (montaje cercano al motor), SEW‑EURODRIVE recomienda los cables híbridos de SEW‑EURODRIVE diseñados especialmente para este fin y ya ensamblados.
- Los cables híbridos de SEW‑EURODRIVE no se pueden acortar. Emplee dichos cables híbridos con las longitudes de cable originales y los conectores enchufables ensamblados de fábrica. Preste atención a que la conexión sea la correcta.
- Tienda los cables de energía y los cables de control de seguridad por separado (excepción: los cables híbridos de SEW‑EURODRIVE).
- Agrupe todos los conductores con el mismo nivel de tensión (p. ej. L1 – L3) mediante un sujetacables directamente junto a la borna.
- El cable entre el control de seguridad y MOVIMOT® debe medir como máximo 100 m.
- El cableado debe efectuarse conforme a la norma EN 60204-1.
- Tienda los cables de control de seguridad conforme a la compatibilidad electromagnética CEM.
- Fuera de un espacio de montaje eléctrico, debe colocar los cables apantallados de manera permanente (fija) y protegidos contra daños exteriores, o tomar medidas equivalentes.
- Dentro de un espacio de montaje puede tender conductores individuales.
- No emplee la tensión de alimentación de 24 V de seguridad para señales de retorno.
- No utilice las bornas K1a y K1b.
- Asegúrese que no haya tensiones parásitas en los cables de control de seguridad.
- Para el diseño de los circuitos de seguridad, debe respetar obligatoriamente los valores especificados para los componentes de seguridad.
- Solo se permite la tensión de la alimentación de 24 V de seguridad para la conexión de señales de sentido de giro y el cambio de consigna (bornas "R", "L", "f1/f2").
- Conecte el apantallado del cable de alimentación de 24 V de seguridad a ambos extremos de la carcasa.
- Para todas las tensiones de alimentación de 24 V del variador MOVIMOT®, del distribuidor de campo y de todas las unidades del bus de campo, debe utilizar exclusivamente fuentes de tensión con desconexión segura (SELV/PELV) conformes a EN 60204-1 y EN 61131-2.
- Además, en caso de que se produzca un solo fallo, la tensión entre las salidas o entre una salida cualquiera y los componentes puestos a tierra no debe superar la tensión continua de 60 V.
- Durante la planificación de la instalación, deberá tener en cuenta los datos técnicos del MOVIMOT® MM..D.
- A la hora de instalar la opción MBG11A o MWA21A, debe tener en cuenta los siguientes puntos:
- No conecte otra unidad de campo adicional (p. ej. PLC) a la interfaz RS485.
- Emplee tensiones de alimentación de 24 V de seguridad.
- Asegúrese de que el tendido de los cables conectados se realiza de forma protegida.
- Instale el distribuidor de campo de modo que se garantice el grado de protección IP 54 como mínimo. No realice ninguna modificación en el distribuidor de campo que reduzca el grado de protección.