Requisitos para a instalação
- Para a conexão entre o distribuidor de campo M.Z.6. e o acionamento MOVIMOT® só é permitido usar cabos híbridos da SEW‑EURODRIVE.
- Para a conexão entre o distribuidor de campo M.Z.7., M.Z.8., M.Z.9. ou MOVIFIT®-MC e o motor, a SEW‑EURODRIVE recomenda os cabos híbridos da SEW‑EURODRIVE fabricados especialmente para este fim.
- Para a conexão entre o conversor MOVIMOT® e o motor (montagem próxima ao motor), a SEW‑EURODRIVE recomenda os cabos híbridos da SEW‑EURODRIVE desenvolvidos especialmente para este fim.
- Os cabos híbridos da SEW‑EURODRIVE não podem ser encurtados. Utilizar estes cabos híbridos com os comprimentos originais e os plugues pré-fabricados. Observar se a conexão está correta.
- Instalar os cabos de energia e os cabos de sinal relacionados à segurança separadamente (exceção: cabos híbridos da SEW‑EURODRIVE).
- Juntar todos os condutores com o mesmo nível de tensão (por exemplo, L1 – L3) com uma braçadeira diretamente no borne.
- O cabo entre o controlador de segurança e o MOVIMOT® deve ser de, no máximo, 100 m.
- A instalação deve ocorrer de acordo com a norma EN 60204-1.
- Instalar os cabos de sinal relacionados à segurança conforme EMC.
- Fora de um espaço de instalação elétrica, os cabos blindados devem ser instalados permanentemente (fixos) e protegidos contra danificações externas ou por medidas equivalentes.
- Dentro de um espaço de instalação você pode instalar condutores individuais.
- Não utilizar a tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança para mensagens de retorno.
- Os terminais de conexão K1a e K1b não podem ser utilizados.
- Garantir que não existe indução de tensão nos cabos de sinal relacionados à segurança.
- Para a configuração dos circuitos de segurança observar obrigatoriamente os valores especificados para os componentes de segurança.
- Apenas a tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança é aprovada para a conexão dos sinais do sentido de rotação e seleção dos valores nominais (bornes "R", "L", "f1/f2").
- Instalar a blindagem do cabo de alimentação de 24 V relacionado à segurança em ambos os lados da carcaça.
- Para todas as tensões de alimentação de 24 V do conversor MOVIMOT®, do distribuidor de campo e de todos os elementos no fieldbus, só é permitido utilizar fontes de tensão com isolamento seguro (SELV/PELV) de acordo com a EN 60204-1 e EN 61131-2.
- Além disso, em caso de uma única irregularidade, a tensão entre as saídas ou entre uma saída qualquer e partes ligadas ao terra não pode exceder a tensão contínua de 60 V.
- Observar os dados técnicos do MOVIMOT® MM..D durante o planejamento da instalação.
- Durante a instalação do opcional MBG11A ou MWA21A, observar os seguintes itens:
- Não conectar outra unidade de campo (por exemplo, CLP) à interface RS485.
- Utilizar tensões de alimentação de 24 V relacionadas à segurança.
- Garantir uma instalação protegida dos cabos conectados.
- Instalar os distribuidores de campo de maneira a garantir, no mínimo, o grau de proteção IP 54. Não execute qualquer modificação nos distribuidores de campo que reduza o grau de proteção.