Prescriptions concernant l'installation

  • Utiliser uniquement des câbles hybrides SEW pour relier le module répartiteur M.Z.6. et l'entraînement MOVIMOT®.
  • Pour raccorder les modules répartiteur M.Z.7., M.Z.8., M.Z.9. ou un MOVIFIT® MC au moteur, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser les câbles hybrides SEW préconfectionnés, spécialement conçus à cet effet.
  • Pour raccorder le variateur MOVIMOT® au moteur (montage à proximité du moteur), SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser les câbles hybrides SEW préconfectionnés, spécialement conçus à cet effet.
  • Ne pas raccourcir les câbles hybrides SEW. Ils doivent être utilisés avec leur longueur d'origine et les connecteurs confectionnés d'usine. Veiller à un raccordement correct.
  • Poser les liaisons de puissance et les liaisons de commande de sécurité dans des câbles séparés (exception : câbles hybrides SEW).
  • Regrouper tous les conducteurs de même tension (p. ex. L1 – L3) directement au niveau de la borne, à l'aide d'un serre-câbles.
  • La longueur de la liaison entre le système de pilotage de sécurité et le MOVIMOT® doit être de 100 m au maximum.
  • Le câblage doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 60204-1.
  • Poser les liaisons de commande de sécurité conformément aux prescriptions CEM.
    • En dehors d'une armoire électrique, prévoir des liaisons blindées fixes et protégées contre les détériorations extérieures ou mettre en place des mesures équivalentes.
    • Dans une armoire électrique, les conducteurs à un fil sont autorisés.
  • La tension d'alimentation 24 V de sécurité ne doit pas être utilisée pour les retours d'information.
  • Ne pas utiliser les borniers K1a et K1b.
  • S'assurer de l'absence de propagation de potentiel vers les liaisons du système de pilotage de sécurité.
  • Pour la détermination des circuits de sécurité, il est impératif de respecter les valeurs spécifiées pour les différents éléments de sécurité.
  • Seule la tension de l'alimentation 24 V de sécurité est admissible pour le raccordement des signaux de transmission du sens de rotation et de la commutation de consigne (bornes "R", "L", "f1 / f2").
  • Raccorder le blindage de la liaison d'alimentation 24 V de sécurité aux deux extrémités du boîtier.
  • Seules les sources de tension avec séparation de sécurité (SELV / PELV) selon EN 60204-1 et EN 61131-2 sont autorisées pour toutes les tensions d'alimentation 24 V du variateur MOVIMOT®, du module répartiteur de bus et de tous les participants du bus de terrain.
  • Par ailleurs, la tension entre les sorties ou entre une sortie quelconque et les composants reliés à la terre ne doit pas dépasser la tension continue de 60 V en cas de défaut unique.
  • Tenir compte des caractéristiques techniques du MOVIMOT® MM..D lors de l'étude et configuration de l'installation.
  • Respecter les points suivants lors de l'installation de l'option MBG11A ou MWA21A.
    • Ne raccorder aucun autre appareil de terrain (p. ex. un API) sur l'interface RS485.
    • Utiliser des tensions d'alimentation 24 V de sécurité.
    • Veiller à une pose protégée des liaisons raccordées.
  • Installer le module répartiteur de sorte à garantir au moins l'indice de protection IP54. Ne pas effectuer de modifications propres à réduire l'indice de protection sur le module répartiteur.