对安装的要求
- 只能使用SEW-EURODRIVE的混合电缆连接M.Z.6.现场总线分散控制器和MOVIMOT®驱动装置。
- 如要将现场总线分散控制器M.Z.7、M.Z.8、M.Z.9 或MOVIFIT®-MC与电机相连,SEW-EURODRIVE推荐您使用专门为此设计的SEW-EURODRIVE预制混合电缆。
- 如要将MOVIMOT®变频器与电机相连(近电机安装),SEW-EURODRIVE推荐您使用专门为此设计的SEW-EURODRIVE预制混合电缆。
- 不得截短SEW-EURODRIVE混合电缆。必须使用原装长度、带出厂预制插接头的混合电缆。注意正确连接。
- 动力线缆和安全控制线必须分开敷设(例外:SEW-EURODRIVE混合电缆)。
- 用一条电缆扎带把所有电压层相同的(例如L1 ~ L3)导线直接集束在端子上。
- 安全控制器和MOVIFIT®之间的导线不能超过100米。
- 布线必须符合EN 60204-1标准。
- 根据EMC要求为安全控制线进行布线。
- 在电气安装空间之外:屏蔽电缆、长期(固定)安装,并采取保护措施,以防止电缆外部损坏,或采用其它相应的措施。
- 在安装空间之内敷设单芯导线。
- 不得将24 V安全电源电压用于信号反馈。
- 不允许使用端子K1a和K1b。
- 必须确保在安全控制线上没有寄生电压现象存在。
- 设计安全电路时,务必遵守与安全组件有关的规定值。
- 连接转向信号和设定值切换时(端子“R”、“L”、“f1/f2”)只能采用24 V安全电源电压。
- 24 V安全电源电缆屏蔽必须双端接至箱体。
- MOVIMOT®变频器、现场总线分散控制器以及所有现场总线设备的24 V电源电压只能使用具有安全断路功能的电压源(SELV/PELV,符合EN 60204-1和EN 61131-2标准)。
- 此外,发生故障时,输出端之间的电压或任意一个输出端和接地部件之间的电压不得超过60 V直流电压。
- 计划安装时必须参考MOVIMOT® MM..D的技术数据。
- 安装选件MBG11A或MWA21A时须注意以下几点:
- 不得在RS485接口上连接其它现场设备(例如PLC)。
- 使用24 V安全电源电压。
- 连接的线缆须进行受保护敷设。
- 安装现场总线分散控制器,保证防护等级至少为IP 54。不要对现场总线分散控制器进行改动,否则将导致防护等级降低。