对外部安全控制器的要求

除了安全控制器以外,还可以使用一个安全继电器。必须符合以下要求。

  • 在功能等级d(根据EN ISO 13849-1)以下的安全应用中,安全控制器和所有其它安全系统组件必须至少达到功能等级d(根据EN ISO 13849-1)或SIL 2 (根据EN 61508)的要求。要符合整体应用的功能等级,您可以将多个安全组件(无PFH值计算)与EN ISO 13849-1中所述方法结合使用。但是SEW-EURODRIVE建议您确定整体应用的PFH值。MOVIMOT® MM..D的PFH值为0 1/h(不含错误)。
  • 在SIL 2(根据EN 62061)以下的安全应用中,安全控制器和所有其它安全系统组件必须至少达到SIL 2 (根据EN 61508)或功能等级d(根据EN ISO 13849‑1)的要求。 此外,您还需确定危险失效可能性(= PFH值)。MOVIMOT®的PFH值 = 0 1/h (无故障)可用于确定整体应用的PFH值。

应用

对安全控制器的要求

符合EN ISO 13849-1标准的能力等级d

符合EN ISO 13849-1标准的能力等级d

SIL 2符合EN 61508

SIL 2符合EN 62061

符合EN ISO 13849-1标准的能力等级d

SIL 2符合EN 61508

  • 安全控制器的接线必须与要求的安全等级相符(见制造商技术文件)。带MOVIMOT® MM..D的安全电路必须进行两极切断。
  • 设计电路时必须遵守与安全控制器有关的规定值。
  • 安全继电器的开关容量或者安全控制器继电器输出端的开关容量必须至少与24 V电压供应系统的最大允许限制输出电流相符。
  • 注意遵守制造商有关允许触点负载和可能必需的安全触点保护的提示。如不存在与此相关的制造商提示,请采用制造商规定的最大触点负载的0.6倍额定值对触点进行安全保护。
  • 为达到DIN EN ISO 14118标准针对意外重启保护的要求,安全控制器的设计和连接必须能够保证控制设备复位时不会导致重启。只有在手动复位安全电路后,才会重新起动。
  • MOVIMOT®变频器的24 V电源输入端带有一个串行防极性颠倒保护二极管和一个缓冲电容(C = 120 µF)。设计开关输出端时须将其作为负载考虑。

“安全继电器”的接线举例

下面是一个外部安全继电器(符合所述要求)与MOVIMOT® MM..D驱动装置连接的示意图。连接时请注意遵守相应制造商数据表中的说明。

[1]

带许可的安全继电器

[2]

DC 24 V电源

[3]

符合安全继电器制造商要求的熔断保险丝

[4]

DC 24 V安全电源

[5]

手动复位按键

[6]

允许的紧急停止操作元件