Combinaisons d'appareils admissibles

Seuls les entraînements MOVIMOT® identifiés par le logo FS (pour sécurité fonctionnelle) sont autorisés pour les applications de sécurité.
Seules les combinaisons d'appareils avec MOVIMOT® MM..D suivantes sont homologuées pour les applications de sécurité.
- MOVIMOT® avec pilotage binaire (pilotage par bornes)
- MOVIMOT® pour une exploitation sur un réseau IT
- MOVIMOT® avec option AS-Interface MLK32A
- MOVIMOT® avec option MBG11A
- MOVIMOT® avec option MWA21A
- MOVIMOT® avec bouton de réglage MBK11A ou MBK12A
- MOVIMOT® avec option BEM
- MOVIMOT® avec option URM
- MOVIMOT® avec option MNF21A
Informations complémentaires