允许的设备组合

在安全应用中,只可使用铭牌上以FS标识标注了安全功能的MOVIMOT®驱动装置。

在安全应用中,只允许使用下列MOVIMOT® MM..D设备组合:

  • 采用二进制控制模式的MOVIMOT®(通过端子控制)
  • MOVIMOT®适用于在IT网络中运行
  • 带AS-i接口选件MLK32A的MOVIMOT®
  • 带MBG11A选件的MOVIMOT®
  • 带MWA21A选件的MOVIMOT®
  • 带旋钮MBK11A或MBK12A的MOVIMOT®
  • 带BEM选件的MOVIMOT®
  • 带URM选件的MOVIMOT®
  • 带MNF21A选件的MOVIMOT®