MWA21A

Opción

MWA21A

Ref. de pieza

08230064

Función

Convertidor de consigna

Tensión de entrada

24 V CC ±25 %

Demanda de corriente

Aprox. 70 mA

Interfaz en serie Con resistencia de terminación integrada

RS485 para conexión de máx. 31 variadores MOVIMOT® (máx. 200 m)

Máx. 9600 baudios

Comunicación unidireccional

Duración del ciclo: 100 ms

Entrada analógica

0 – 10 V/2 – 10 V, Ri ≈ 12 kΩ

0 – 20 mA/4 – 20 mA, Ri ≈ 22 Ω

Resolución de consigna
entrada analógica

8 bits (± 1 bit)

Nivel de señal
entradas binarias

+13 – +30 V = "1"

-3 – +5 V = "0"

Grado de protección

IP20

Temperatura ambiente

-15 – +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 – +85 °C