MWA21A

Option | MWA21A |
|---|---|
Référence | 08230064 |
Fonction | Convertisseur de consigne |
Tension d'entrée | DC 24 V ± 25 % |
Courant absorbé | 70 mA environ |
Interface série Avec résistance de terminaison de ligne intégrée | RS485 pour le raccordement de 31 variateurs MOVIMOT® maximum (200 m max.) 9600 bauds Communication unidirectionnelle Temps de cycle : 100 ms |
Entrée analogique | 0 – 10 V/2 – 10 V, Ri ≈ 12 kΩ 0 – 20 mA/4 – 20 mA, Ri ≈ 22 Ω |
Résolution de la consigne entrée analogique | 8 bits (± 1 bit) |
Niveau de signal | +13 – +30 V = "1" -3 – +5 V = "0" |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante | -15 – +60 °C |
Température de stockage | -25 – +85 °C |