MWA21A

Opcional

MWA21A

Código

08230064

Função

Conversor de valor nominal

Tensão de entrada

24 VCC ± 25%

Consumo de corrente

aprox. 70 mA

Interface serial com resistor de terminação integrado

RS485 para conexão de no máx. 31 conversores MOVIMOT® (máx. 200 m)

máx. 9600 Baud

Comunicação unidirecional

Duração do ciclo: 100 ms

Entrada analógica

0 – 10 V/2 – 10 V, Ri ≈ 12 kΩ

0 – 20 mA/4 – 20 mA, Ri ≈ 22 Ω

Resolução do valor nominal entrada analógica

8 bits (± 1 bit)

Nível de sinal das
entradas digitais

+13 – +30 V = "1"

-3 – +5 V = "0"

Grau de proteção

IP20

Temperatura ambiente

-15 – +60 °C

Temperatura de armazenamento

-25 – +85 °C