Ventilação forçada V

Opcional

Ventilação forçada V

para tamanho do motor DR..

71

80

90

100

112/132

Tensão de entrada

24 VCC

Consumo de corrente

0.35 A

0.5 A

0.75 A

0.75/ 1.1 A

1.64 A

Consumo de potência

10 W

12 W

14  Nm

14/19 W

29 W

Quantidade de admissão de ar

60 m3/h

170 m3/h

210 m3/h

295 m3/h

Conexão

Régua de bornes

Máx. seção transversal do cabo

3 x 1.5 mm2

Prensa cabos

M16 x 1.5

Grau de proteção

IP66

Temperatura ambiente

-20 – +60 °C