Ventilation forcée V
Option | Ventilation forcée V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
pour taille de moteur DR.. | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 / 132 |
Tension d'entrée | DC 24 V | ||||
Courant absorbé | 0.35 A | 0.5 A | 0.75 A | 0.75 / 1.1 A | 1.64 A |
Besoin en puissance | 10 W | 12 W | 14 W | 14 / 19 W | 29 W |
Débit d'air nécessaire | 60 m3/h | 170 m3/h | 210 m3/h | 295 m3/h | |
Raccordement | Bornier | ||||
Section de câble max. | 3 x 1.5 mm2 | ||||
Presse-étoupe | M16 x 1.5 | ||||
Indice de protection | IP66 | ||||
Température ambiante | -20 – +60 °C | ||||