Ventilador de ventilación forzada V

Opción

Ventilador de ventilación forzada V

para tamaño de motor DR..

71

80

90

100

112/132

Tensión de entrada

24 V CC

Consumo de corriente

0.35 A

0.5 A

0.75 A

0.75/1.1 A

1.64 A

Demanda de potencia

10 W

12 W

14 W

14/19 W

29 W

Caudal de aire

60 m3/h

170 m3/h

210 m3/h

295 m3/h

Conexión

Regleta de bornas

Sección de cable máx.

3 x 1.5 mm2

Prensaestopas

M16 x 1.5

Índice de protección

IP66

Temperatura ambiente

-20 – +60 °C