V强冷风扇

选件

V强冷风扇

适用于电机规格DR..

71

80

90

100

112/132

输入电压

DC 24 V

电耗

0.35 A

0.5 A

0.75 A

0.75/ 1.1 A

1.64 A

功率要求

10 W

12 W

14 W

14/19 W

29 W

气流量

60 m3/h

170 m3/h

210 m3/h

295 m3/h

接头

端子排

最大导线横截面

3 x 1.5 mm2

电缆固定头

M16 x 1.5

防护等级

IP66

环境温度

-20 ~ +60℃