MWA21A

选件

MWA21A

部件号

08230064

功能

设定值转换器

输入电压

DC 24 V ±25%

电流需求

约70 mA

串行接口带内置终端电阻

RS485,最多可连接31个MOVIMOT®变频器(最长200 m)

最大速率9600 Baud

单向通讯

循环周期:100 ms

模拟量输入端

0 ~ 10 V/2 ~ 10 V,Ri ≈ 12 kΩ

0 ~ 20 mA/4 ~ 20 mA,Ri ≈ 22 Ω

模拟输入端
设定值分辨率

8位(± 1位)

二进制输入端
信号电平

+13 ~ +30 V = “1”

-3 ~ +5 V = “0”

防护等级

IP20

环境温度

-15 – +60 °C

存放温度

-25 – +85 °C