MWA21A

Option | MWA21A |
|---|---|
Sachnummer | 08230064 |
Funktion | Sollwertwandler |
Eingangsspannung | DC 24 V ±25 % |
Strombedarf | ca. 70 mA |
Serielle Schnittstelle mit integriertem Abschlusswiderstand | RS485 für Anschluss von max. 31 MOVIMOT®-Umrichtern (max. 200 m) max. 9600 Baud Unidirektionale Kommunikation Zykluszeit: 100 ms |
Analogeingang | 0 – 10 V/2 – 10 V, Ri ≈ 12 kΩ 0 – 20 mA/4 – 20 mA, Ri ≈ 22 Ω |
Sollwertauflösung | 8 Bit (± 1 Bit) |
Signalpegel | +13 – +30 V = "1" -3 – +5 V = "0" |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | -15 – +60 °C |
Lagertemperatur | -25 – +85 °C |