Parámetro 600

Configuración de bornas

El parámetro P600 lo puede cambiar solo si todas las entradas binarias = "0".

Con este parámetro seleccionará la configuración de las bornas de entrada binaria.

Las tablas siguientes muestran las funciones de las bornas de entrada binaria en dependencia de la fuente de consigna de control y de la configuración de bornas:

Fuente de consigna de control "Binario"

Configuración
de bornas

Bornas de entrada binaria

f1/f2 X6:7,8

L X6:9,10

R X6:11,12

0:

Configuración de bornas 1

Cambio de consigna

Señal "0": Consigna f1

Señal "1": Consigna f2

Izda./parada

Señal "0": Parada

Señal "1": Giro a izquierdas

Dcha./Parada

Señal "0": Parada

Señal "1": Giro a derechas

1:

Configuración de bornas 2

Selección de consignas fijas

Consigna fija n0: Señal "0", "0" parám. P170

Consigna fija n1: Señal "0", "1" parám. P171

Consigna fija n2: Señal "1", "0" parám. P172

Consigna fija n3: Señal "1", "1" parám. P173

Habilitación/parada

Señal "0": Parada

Señal "1": Habilitación

2:

Configuración de bornas 3

Cambio de consigna

Señal "0": Consigna f1

Señal "1": Consigna f2

/Fallo externo

Señal "0": Fallo ext.

Señal "1": Ningún fallo ext.

Habilitación/parada

Señal "0": Parada

Señal "1": Habilitación

Fuente de consigna de control "RS485"

Configuración
de bornas

Bornas de entrada binaria

f1/f2 X6:7,8

L X6:9,10

R X6:11,12

0:

Configuración de bornas 1

Sin
función

Izda./parada

Señal "0": Parada

Señal "1": Habilitación giro a izquierdas

Dcha./Parada

Señal "0": Parada

Señal "1": Habilitación giro a derechas

1:

Configuración de bornas 2

Sin
función

Sin función

Habilitación/parada

Señal "0": Parada

Señal "1": Habilitación

Giro a derechas + giro a izquierdas

2:

Configuración de bornas 3

Sin
función

/Fallo externo

Señal "0": Fallo ext.

Señal "1": Ningún fallo ext.

Habilitación/parada

Señal "0": Parada

Señal "1": Habilitación giro a derechas + giro a izquierdas