Parâmetro 600
Configuração dos bornes
O parâmetro P600 só pode ser alterado se todas as entradas digitais estiverem colocadas em "0".
Utilizar este parâmetro para selecionar a configuração dos bornes da entrada digital.
As tabelas a seguir mostram as funções dos bornes da entrada digital em relação à fonte de valor nominal controle e da configuração de bornes:
Fonte de valor nominal controle "digital" | ||||
|---|---|---|---|---|
Configuração dos bornes | Bornes de entrada digital | |||
f1/f2 X6:7,8 | L | R | ||
0: | Configuração dos bornes 1 | Seleção do valor nominal Sinal "0": valor nominal f1 Sinal "1": valor nominal f2 | Anti-horário/parada Sinal "0": parada Sinal "1": sentido anti-horário | Sentido horário/parada Sinal "0": parada Sinal "1": sentido horário |
1: | Configuração dos bornes 2 | Seleção do valores nominais fixos Valor nominal fixo n0: Sinal "0", "0" parâmetro P170 Frequência fixa n1: Sinal "0", "1" parâmetro P171 Frequência fixa n2: Sinal "1", "0" parâmetro P172 Frequência fixa n3: Sinal "1", "1" parâmetro P173 | Liberação/Parada Sinal "0": Parada Sinal "1": Liberação | |
2: | Configuração dos bornes 3 | Seleção do valor nominal Sinal "0": valor nominal f1 Sinal "1": valor nominal f2 | /Irregularidade externa Sinal "0": Irregularidade Irregularidade Sinal "1": Nenhuma irre. externa | Liberação/Parada Sinal "0": Parada Sinal "1": Liberação |
Finte do valor nominal do controle "RS485" | ||||
|---|---|---|---|---|
Configuração dos bornes | Bornes de entrada digital | |||
f1/f2 X6:7,8 | L | R | ||
0: | Configuração dos bornes 1 | Sem | Anti-horário/parada Sinal "0": Parada Sinal "1": Liberação anti-horário | Horário/parada Sinal "0": Parada Sinal "1": Rotação horária liberada |
1: | Configuração dos bornes 2 | Sem | Sem função | Liberação/Parada Sinal "0": Parada Sinal "1": Liberação Sentido horário + antihorário |
2: | Configuração dos bornes 3 | Sem | /Irregularidade externa Sinal "0": Irregularidade Irregularidade Sinal "1": Nenhuma irre. externa | Liberação/Parada Sinal "0": Parada Sinal "1": Liberação sentido horário + sentido anti-horário |
X6:9,10
X6:11,12