Parâmetro 620

Função do relé de sinal K1

ATENÇÃO

Perigo devido a uma partida inesperada do acionamento se utilizar o relé de sinal K1 para o controle do freio.
Morte ou ferimentos graves
  • Se utilizar o relé de sinal K1 para controle do freio, é necessário ajustar o parâmetro P620 em 5 "Freio liberado".
  • Antes de utilizar o relé de sinal K1 para controlar o freio, verificar o ajuste dos parâmetros.

Utilizar este parâmetro para selecionar a função do relé de sinal K1.

Efeito em

Sinal "0"

Sinal "1"

0: Sem função

–

–

2: Pronto para funcionar

Não está pronto para funcionar

Pronto para funcionar

3: Estágio de saída lig.

Unidade bloqueada

Unidade está liberada.
Motor recebe corrente.

4: Campo girante lig.

Sem campo girante

ATENÇÃO! Tensões perigosas ainda podem estar presentes na saída do conversor MOVIMOT®.

Campo girante rotativo

5: Freio liberado

Freio aplicado

Freio liberado

6: Freio atuado

Freio liberado

Freio aplicado