参数620

信号继电器K1的功能

警告

用信号继电器K1控制制动器时驱动装置意外启动导致的危险。
死亡或重伤
  • 用指示继电器K1控制制动器时必须将参数P620设为5“制动器打开”。
  • 在使用信号继电器K1控制制动器前,请检查参数设置。

借助该参数您可以选择信号继电器K1的功能。

功能

“0”信号

“1”信号

0:无功能

无

无

2:准备就绪

未准备就绪

准备就绪

3:输出级接通

设备被锁闭

设备使能。
电机通电。

4:旋转磁场接通

没有旋转磁场

警告! MOVIMOT®变频器输出端上可能还有危险电压。

有旋转磁场

5:制动器打开

制动器启动

制动器释放

6:制动器关闭

制动器释放

制动器启动