Parámetro 620

Función del relé de señal K1

ADVERTENCIA

Peligro por arranque inesperado del accionamiento si se utiliza el relé de señal K1 para controlar el freno.
Lesiones graves o fatales
  • Si utiliza el relé de señal K1 para controlar el freno, debe ajustar el parámetro P620 a 5 "Freno desbloq.".
  • Compruebe el ajuste de los parámetros antes de utilizar el relé de señal K1 para el control del freno.

Con este parámetro seleccionará la función del relé de señal K1.

Efecto con

Señal "0"

Señal "1"

0: Sin función

–

–

2: Preparado

No preparado

Preparado

3: Etapa de salida ON

Unidad bloqueada

La unidad está habilitada.
Motor recibe suministro de corriente.

4: Campo de giro ON

Sin campo de giro

ADVERTENCIA No obstante, en la salida del variador MOVIMOT® pueden aparecer tensiones peligrosas.

Campo de giro rotatorio

5: Freno desbloqueado

Freno aplicado

Freno desbloqueado

6: Freno aplicado

Freno desbloqueado

Freno aplicado