Parameter 620

Funktion des Melderelais K1

WARNUNG

Gefahr durch unerwarteten Anlauf des Antriebs, wenn Sie das Melderelais K1 zur Ansteuerung der Bremse verwenden.
Tod oder schwere Verletzungen
  • Wenn Sie das Melderelais K1 zur Ansteuerung der Bremse verwenden, müssen Sie den Parameter P620 auf 5 "Bremse auf" einstellen.
  • Prüfen Sie die Einstellung der Parameter, bevor Sie das Melderelais K1 zur Ansteuerung der Bremse verwenden.

Mit diesem Parameter wählen Sie die Funktion des Melderelais K1 aus.

Wirkung bei

"0"-Signal

"1"-Signal

0: Keine Funktion

–

–

2: Betriebsbereit

Nicht betriebsbereit

Betriebsbereit

3: Endstufe Ein

Gerät gesperrt

Gerät ist freigegeben.
Motor wird bestromt.

4: Drehfeld Ein

Kein Drehfeld

WARNUNG! Am MOVIMOT®-Umrichter-Ausgang können dennoch gefährliche Spannungen anliegen.

Rotierendes Drehfeld

5: Bremse auf

Bremse eingefallen

Bremse gelüftet

6: Bremse zu

Bremse gelüftet

Bremse eingefallen