Paramètre 620

Fonction du relais de signalisation K1

AVERTISSEMENT

Danger dû à un redémarrage imprévu de l'entraînement, en cas d'utilisation du relais de signalisation K1 pour le pilotage du frein.
Blessures graves ou mortelles.
  • En cas d'utilisation du relais de signalisation K1 pour le pilotage du frein, régler le paramètre P620 sur 5 "Frein débloqué".
  • Vérifier le réglage des paramètres avant d'utiliser le relais de signalisation K1 pour la commande du frein.

Ce paramètre permet de choisir la fonction du relais de signalisation K1.

Agit pour

Signal "0"

Signal "1"

0 : Sans fonction

–

–

2 : Prêt

Non prêt

Prêt

3 : Moteur alimenté

Appareil verrouillé

Appareil libéré
Moteur alimenté

4 : Champ tournant

Pas de champ tournant

AVERTISSEMENT ! Des tensions dangereuses peuvent cependant subsister sur la sortie du variateur MOVIMOT®.

Champ tournant en rotation

5 : Frein débloqué

Frein serré

Frein débloqué

6 : Frein serré

Frein débloqué

Frein serré