Paramètre 600

Configuration des bornes

Le paramètre P600 ne peut être modifié que si toutes les entrées binaires sont forcées à "0".

Ce paramètre permet de définir la configuration des bornes d'entrées binaires.

Les tableaux suivants montrent les fonctions des bornes d'entrées binaires en fonction de la source de consigne et de la programmation des bornes.

Source de consigne et type de pilotage "binaire"

Configuration
des bornes

Entrées binaires

f1/f2 X6:7,8

L X6:9,10

R X6:11,12

0

Configuration des bornes 1

Commutation de consigne

Signal "0" : consigne f1

Signal "1" : consigne f2

Gauche/Arrêt

Signal "0" : arrêt

Signal "1" : rotation à gauche

Droite/Arrêt

Signal "0" : arrêt

Signal "1" : rotation à droite

1 

Configuration des bornes 2

Sélection des consignes fixes

Consigne fixe n0 : signal "0", "0" Param. P170

Consigne fixe n1 : signal "0", "1" Param. P171

Consigne fixe n2 : signal "1", "0" Param. P172

Consigne fixe n3 : signal "1", "1" Param. P173

Marche/Arrêt

Signal "0" : arrêt

Signal "1" : marche

2

Configuration des bornes 3

Commutation de consigne

Signal "0" : consigne f1

Signal "1" : consigne f2

/Défaut externe

Signal "0" : surveillance défaut

Signal "1" : pas de défaut externe

Marche/Arrêt

Signal "0" : arrêt

Signal "1" : marche

Source consigne pilotage "RS485"

Configuration
des bornes

Entrées binaires

f1/f2 X6:7,8

L X6:9,10

R X6:11,12

0

Configuration des bornes 1

Sans
fonction

Gauche/Arrêt

Signal "0" : arrêt

Signal "1" : libération rotation à gauche

Droite/Arrêt

Signal "0" : arrêt

Signal "1" : libération rotation à droite

1 

Configuration des bornes 2

Sans
fonction

Sans fonction

Marche/Arrêt

Signal "0" : arrêt

Signal "1" : marche

Rotation à droite + gauche

2

Configuration des bornes 3

Sans
fonction

/Défaut externe

Signal "0" : surveillance défaut

Signal "1" : pas de défaut externe

Marche/Arrêt

Signal "0" : arrêt

Signal "1" : libération rotation à droite + gauche