参数600

端子配置

只有当所有的二进制输入端被设置成“0”时,您才可以更改参数P600。

借助该参数您可以选择二进制输入端子的配置。

下表列出了二进制输入端子的功能及与控制设定值源和端子配置之间的关系:

控制设定值源“二进制”

端子
配置

二进制输入端子

f1/f2 X6:7,8

L X6:9,10

R X6:11,12

0:

端子配置1

设定值转换

“0” 信号:设定值f1

“1” 信号:设定值f2

逆时针/停止

“0” 信号:停止

“1” 信号:逆时针

顺时针/停止

“0” 信号:停止

“1” 信号:顺时针旋转

1:

端子配置2

选择固定设定值

固定设定值n0:信号 "0"、“0”参数P170

固定设定值n1:信号 “0”、“1” 参数P171

固定设定值n2:信号 “1”、“0” 参数P172

固定设定值n3:信号 “1”、“1” 参数P173

使能/停止

“0” 信号:停止

“1” 信号:使能

2:

端子配置3

设定值转换

“0” 信号:设定值f1

“1” 信号:设定值f2

/外部故障

“0” 信号:外部故障

“1” 信号:无外部故障

使能/停止

“0” 信号:停止

“1” 信号:使能

控制设定值源“RS485”

端子
配置

二进制输入端子

f1/f2 X6:7,8

L X6:9,10

R X6:11,12

0:

端子配置1

无
功能

逆时针/停止

“0” 信号:停止

“1” 信号:逆时针使能

顺时针/停止

“0” 信号:停止

“1” 信号:顺时针使能

1:

端子配置2

无
功能

无功能

使能/停止

“0” 信号:停止

“1” 信号:使能

顺时针 + 逆时针旋转

2:

端子配置3

无
功能

/外部故障

“0” 信号:外部故障

“1” 信号:无外部故障

使能/停止

“0” 信号:停止

“1” 信号:顺时针 + 逆时针旋转使能