Parameter 600
Klemmenkonfiguration
Den Parameter P600 können Sie nur ändern, wenn alle Binäreingänge = "0" gesetzt sind.
Mit diesem Parameter wählen Sie die Konfiguration der Binäreingangsklemmen aus.
Die folgenden Tabellen zeigen die Funktionen der Binäreingangsklemmen in Abhängigkeit von der Steuer-Sollwertquelle und der Klemmenkonfiguration:
Steuer-Sollwertquelle "Binär" | ||||
|---|---|---|---|---|
Klemmen- | Binäreingangsklemmen | |||
f1/f2 X6:7,8 | L | R | ||
0: | Klemmenkonfiguration 1 | Sollwertumschaltung "0"-Signal: Sollwert f1 "1"-Signal: Sollwert f2 | Links/Halt "0"-Signal: Halt "1"-Signal: Linkslauf | Rechts/Halt "0"-Signal: Halt "1"-Signal: Rechtslauf |
1: | Klemmenkonfiguration 2 | Anwahl Festsollwerte Festsollwert n0: Signal "0", "0" Param. P170 Festsollwert n1: Signal "0", "1" Param. P171 Festsollwert n2: Signal "1", "0" Param. P172 Festsollwert n3: Signal "1", "1" Param. P173 | Freigabe/Halt "0"-Signal: Halt "1"-Signal: Freigabe | |
2: | Klemmenkonfiguration 3 | Sollwertumschaltung "0"-Signal: Sollwert f1 "1"-Signal: Sollwert f2 | /externer Fehler "0"-Signal: Ext. Fehler "1"-Signal: Kein ext. Fehler | Freigabe/Halt "0"-Signal: Halt "1"-Signal: Freigabe |
Steuer-Sollwertquelle "RS485" | ||||
|---|---|---|---|---|
Klemmen- | Binäreingangsklemmen | |||
f1/f2 X6:7,8 | L | R | ||
0: | Klemmenkonfiguration 1 | Ohne | Links/Halt "0"-Signal: Halt "1"-Signal: Freigabe Linkslauf | Rechts/Halt "0"-Signal: Halt "1"-Signal: Freigabe Rechtslauf |
1: | Klemmenkonfiguration 2 | Ohne | Ohne Funktion | Freigabe/Halt "0"-Signal: Halt "1"-Signal: Freigabe Rechts- + Linkslauf |
2: | Klemmenkonfiguration 3 | Ohne | /externer Fehler "0"-Signal: Ext. Fehler "1"-Signal: Kein ext. Fehler | Freigabe/Halt "0"-Signal: Halt "1"-Signal: Freigabe Rechts- + Linkslauf |
X6:9,10
X6:11,12