Funciones en caso de control vía RS485

En caso de control vía RS485, se desbloquea el freno mediante control en la palabra de control:

PO

= Datos de salida de proceso

PI

= Datos de entrada de proceso

PO1

= Palabra de control

PI1

= Palabra de estado 1

PO2

= Velocidad [%]

PI2

= Corriente de salida

PO3

= Rampa

PI3

= Palabra de estado 2

DO

= Salidas binarias

DI

= Entradas binarias

Ajustando el bit 8 en la palabra de control, se puede desbloquear el freno si se cumplen las condiciones siguientes:

1) Recomendación para todos los bits no asignados = "0"

Estado de habilitación

Estado de fallo

Bit de estado 8
en la palabra de control

Función del freno

Unidad
habilitada

Sin fallo en la unidad/
sin desbordamiento de la comunicación

"0"

El variador MOVIMOT® controla el freno.

Unidad
habilitada

Sin fallo en la unidad/
sin desbordamiento de la comunicación

"1"

El variador MOVIMOT® controla el freno.

Unidad
no habilitada

Sin fallo en la unidad/
sin desbordamiento de la comunicación

"0"

Se aplica el freno.

Unidad
no
habilitada

Sin fallo en la unidad/
sin desbordamiento de la comunicación

"1"

El freno se desbloquea para el desplazamiento manual.

Unidad
no habilitada

Fallo en la unidad/
desbordamiento de la comunicación

"1" o "0"

Se aplica el freno.