Funciones con control binario
En caso de control binario, es posible desbloquear el freno activando la señal en la borna f1/f2 X6:7,8 si se cumplen los siguientes requisitos:
Estado de bornas | Estado de | Estado de fallo | Función del freno | ||
|---|---|---|---|---|---|
R | L | f1/f2 | |||
"1" | "0" | "0" | Unidad | Sin fallo en la unidad | El variador MOVIMOT® controla el freno. Consigna f1 |
"1" | "0" | "1" | Unidad | Sin fallo en la unidad | El variador MOVIMOT® controla el freno. Consigna f2 |
"1" | "1" | "0" | Unidad no habilitada | Sin fallo en la unidad | Se aplica el freno. |
"1" | "1" | "1" | Unidad no habilitada | Sin fallo en la unidad | Se aplica el freno. |
"0" | "0" | "1" | Unidad no habilitada | Sin fallo en la unidad | El freno se desbloquea para el desplazamiento manual.En el modo Expert, también debe estar ajustado el parámetro P600 (configuración de bornas) = "0" (predeterminado) => "Cambio de consigna Izda./Parar - Dcha./Parar". |
Posibles todos los estados | Unidad no habilitada | Fallo de unidad | Se aplica el freno. | ||